??
CAD model selection
K0347.12105
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0347 - Indexing plungers without collar
Bill of material
K0347.12105
BESTKIPP
Order No.
K0347.12105
MATERIAL
Main
Stainless steel
OBFGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
FORM
Form
M
AUSF
version
lockout type
POS
Position
GR
size
1
D
diameter
5 mm
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
21 mm
L
Length
47 mm
L1
Length
24 mm
L4
Length
8 mm
H
height
5 mm
D3
thread
-
F
Chamfer 30°
1.3 mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
5 N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
12 N
GEW
Approx. weight
0.0240 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245017478
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions